Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0122456
Varianter

Sugkopp OCF30x90P Polyuretan 55/60, G3/8" utv.

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0121786
  • 0122456
  • 0122459
  • 0213949
  • 0213934

Funktioner

  • Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
  • Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
  • Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
  • Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • Konstruktionen "OCF" är lämplig för avlånga föremål med välvda eller flata ytor, till exempel karosseridelar inom fordonsindustrin.
  • Valmöjligheter för fästen, utvändig gänga G3/8", med vridfunktion före låsning, för enkel positionering av den ovala sugkoppen.
  • DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till