Artikelnummer: 0207731
Varianter
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G1/4" male
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0209497
- 0207727
- 0207728
- 0207726
- 0207730
- 0207731
- 0207732
- 0207729
- 0207618
Fordon
- Karossidor och ramar
- Avplockning
- Dörr på/av ergonomiska verktyg
- Montering av gastankar
- Montering av glas
Generell
Material
Polyuretan (PU)
Characteristics
Oljig plåt
Sugkoppsmodell
OCF-P
Volym
3.8 cm³
Vikt, min.
41 g
Fäste
Material
Mässing
Kopplingsval
Inget val
Storlek på fäste
1/4"
Stil på fäste
Utvändig
Typ av fäste
G-gänga
Dimension
Höjd
29.1 mm
Längd
53.9 mm
Längd, aktiverad
56 mm
Bredd
23.9 mm
Bredd, aktiverad
26.5 mm
Prestanda - lyftkraft
OCF20x50P Dry metal sheet
60 -kPa
51 N
57 N
90 -kPa
72 N
72 N
Prestanda - lyftkraft
OCF20x50P Oily metal sheet
60 -kPa
45 N
28 N
90 -kPa
65 N
35 N
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
Orange
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
Kataloger
PDF