Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0108672
Varianter

Sugkopp OB35x90P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv.

The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0108672
  • 0108673
  • 0109856
  • 0109857
  • 0109912
  • 0109913

Funktioner

  • Lämplig vid nivåanpassning, samt för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX® är sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför