Artikelnummer: 0115291
Sugkopp OB20x60P Polyuretan 60, G1/8" utv.
The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning, samt för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- DURAFLEX® är sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.
- Svivelmöjlighet, före låsning, för enkel positionering av den ovala sugkoppen.