Artikelnummer: 0122289
Varianter
Sugkopp OBF65x170P Polyuretan 55/60, 3/8" NPT inv.
Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can wi...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0122289
- 0119131
- 0119129
- 0121438
- 0213932
- 0213918
Funktioner
- Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Konstruktionen "OBF" är lämplig för avlånga föremål med välvda eller flata ytor, till exempel karosseridelar inom fordonsindustrin.
- Sugkopparna kan hantera föremål med höjdskillnader.
- Valmöjligheter för fästen, yttre gänga G3/8", med vridfunktion före låsning, för enkel positionering av den ovala sugkoppen.
- DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.