![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/obf40x80.jpg?ref=8B216CFB4B)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0211404.jpg?ref=C6E823C02F)
Artikelnummer: 0211404
10 Varianter
Suction cup OBF40X80P Polyurethane 60, G3/8" male, with mesh filter
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0212799
- 0212801
- 0212802
- 0212792
- 0211404
- 0213930
- 0213924
- 0213916
- 0213920
- 0242505
Funktioner
- Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Konstruktionen "OBF" är lämplig för avlånga föremål med välvda eller flata ytor, till exempel karosseridelar inom fordonsindustrin.
- Sugkopparna kan hantera föremål med höjdskillnader.
- Valmöjligheter för fästen, yttre gänga G3/8", med vridfunktion före låsning, för enkel positionering av den ovala sugkoppen.
- DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.
Fordon
- Karossidor och ramar
- Avplockning
- Dörr på/av ergonomiska verktyg
- Montering av gastankar
- Montering av glas
Generell
Material
Polyuretan (PU)
Characteristics
Oljig plåt
Sugkoppsmodell
OBF
Volym
22.36 cm³
Vikt, min.
46 g
Fäste
Material
Al
Kopplingsval
Filternät
Storlek på fäste
3/8"
Stil på fäste
Utvändig
Typ av fäste
G-gänga
Dimension
Höjd (total height)
26.6 mm
Höjd 2 (actuated total height)
18.2 mm
Längd
79.3 mm
Längd, aktiverad
80.5 mm
Bredd
40.1 mm
Bredd, aktiverad
39.1 mm
Prestanda - lyftkraft
OBF40x80P Oily steel plate
60 -kPa
72 N
25 N
90 -kPa
102 N
32 N
Prestanda - lyftkraft
OBF40x80P Dry metal sheet
60 -kPa
72 N
44 N
90 -kPa
106 N
54 N
Material
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
Orange
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
PDF
Certifikat
PDF
Vita papper
PDF