Artikelnummer: 0108265
Varianter
Sugkopp OF40x110P Polyuretan 60, 3/8" NPSF inv.
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0108263
- 0108265
- 0109850
- 0109851
- 0109906
- 0109907
Funktioner
- Lämplig för plana och grova ytor.
- God stabilitet och liten egenrörelse.
- Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
- Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.
- DURAFLEX® är sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.