Artikelnummer: 0109853
Varianter
Sugkopp OF55x150P Polyuretan 40, 3/8" NPSF inv.
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0108030
- 0108036
- 0109852
- 0109853
- 0109908
- 0109909
Funktioner
- Lämplig för plana och grova ytor.
- God stabilitet och liten egenrörelse.
- Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
- Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.
- DURAFLEX® är sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.