Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0115304
Varianter

Sugkopp OF25x70P Polyuretan 40, G3/8" utv.

This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0115304
  • 0115311

Funktioner

  • Lämpad för hantering av föremål med flata och skrovliga ytor.
  • God stabilitet och liten egenrörelse.
  • Rekommenderas när lyftkraften är parallell med det hanterade föremålets yta. 
  • Bommarna förhindrar att tunna, känsliga föremål deformeras, samtidigt som de ger extra friktion när lyftkraften är parallell med det hanterade föremålets yta. 
  • DURAFLEX® är sugkoppar som är tillverkade av ett specialutvecklat material med samma elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan. Materialet lämnar inga avtryck på de föremål som hanteras.
  • Svivelmöjlighet, före låsning, för enkel positionering av den ovala sugkoppen.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför