Artikelnummer: 0101471
Varianter
B40
Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader och varierande form. Bälgen ger även en viss lyftrörelse, som kan utnyttjas för att s...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0101105
- 0101106
- 0101456
- 0101457
- 0101458
- 0101459
- 0101460
- 0101461
- 0101462
- 0101463
- 0101464
- 0101466
- 0101467
- 0101469
- 0101470
- 0101471
- 0101472
- 0101473
- 0101474
- 0101475
- 0101476
- 0101477
- 0108081
- 0108082
- 0108169
- 0108170
- 0109843
- 0110337
- 9907166
- 9908658
- 9906571
- 9908774
- 9908775
- 9908776
- 9908777
- 9908778
- 9908779
- 9908780
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.