Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0102370
Varianter

Sugkopp BF80P Polyuretan 30/50, G3/8" inv.

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0102370
  • 0102371
  • 0103307
  • 0103309
  • 0106985
  • 0107326
  • 0107327
  • 0107476

Funktioner

  • Lämplig för ojämna ytor.
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför