Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0106833
Varianter

Sugkopp B75P Polyuretan 30/60, gänginsats G3/8" utv., med filternät

Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0104723
  • 0106345
  • 0106346
  • 0106347
  • 0106348
  • 0106832
  • 0106833
  • 0107318
  • 0107319
  • 0108790
  • 0108791
  • 0111594
  • 0111600
  • 0111601
  • 0111602
  • 0111603

Funktioner

  • B75P är lämplig vid nivåanpassning, samt för ojämna och porösa ytor, t ex kartong
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet är dessutom avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför