Artikelnummer: 0107476
Varianter
Sugkopp BF80P Polyuretan 60, G3/8" utv.
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0102370
- 0102371
- 0103307
- 0103309
- 0106985
- 0107326
- 0107327
- 0107476
Funktioner
- Lämplig för ojämna ytor.
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet är avtrycksfritt.