Artikelnummer: 0110291
Varianter
Sugkopp BF110P Polyuretan 30/60, 3/8" NPSF inv.
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0110286
- 0110287
- 0110288
- 0110289
- 0110290
- 0110291
Funktioner
- Lämplig för ojämna ytor.
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet är avtrycksfritt.