Artikelnummer: 0111601
Varianter
Sugkopp B75P Polyuretan 60, G3/8" inv., med filternät
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0104723
- 0106345
- 0106346
- 0106347
- 0106348
- 0106832
- 0106833
- 0107318
- 0107319
- 0108790
- 0108791
- 0111594
- 0111600
- 0111601
- 0111602
- 0111603
Funktioner
- B75P är lämplig vid nivåanpassning, samt för ojämna och porösa ytor, t ex kartong
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet är dessutom avtrycksfritt.