Artikelnummer: 0111603
Varianter
Suction cup B75P Polyurethane 60, G1/2" female, with mesh filter
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0104723
- 0106345
- 0106346
- 0106347
- 0106348
- 0106832
- 0106833
- 0107318
- 0107319
- 0108790
- 0108791
- 0111594
- 0111600
- 0111601
- 0111602
- 0111603
Funktioner
- B75P är lämplig vid nivåanpassning, samt för ojämna och porösa ytor, t ex kartong
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet är dessutom avtrycksfritt.
Fordon
- Montering av interiör- och exteriörkomponenter
Förpackning
- Lådor och behållare
- Matning och sortering av kort/lock
- Resning och stängning av kartonger och lådor
- Robotbaserad plockning/placering och förpackning
- Roterande kartongmatning
- Matning av mellanlägg
- Formning, avplockning och fyllning av tråg
Generell
Material
Polyuretan (PU)
Characteristics
Torr plåt , Plastsprutade delar , Avtrycksfritt
Sugkoppsmodell
B-P
Volym
110 cm³
Vikt, min.
126 g
Fäste
Kopplingsval
Filternät
Storlek på fäste
1/2"
Stil på fäste
Invändig
Typ av fäste
G-gänga
Dimension
Höjd
50.3 mm
Yttre diameter, aktiverad
86.3 mm
Yttre diameter, min.
76.6 mm
Prestanda - lyftkraft
B75P PU60
20 -kPa
83 N
121 N
60 -kPa
196 N
229 N
90 -kPa
255 N
298 N
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF