Artikelnummer: 0122278
Varianter
BFF40P
BFF-P är lämplig för oljiga ytor, ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation behövs, t.ex. i avstaplingsapplikationer. Det flata, inre stödet ger stabilitet v...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0118991
- 0118992
- 0121427
- 0122278
- 0200697
- 0205617
- 0206925
- 0206940
Funktioner
- Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Konstruktionen "BFF" är lämplig för ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
- Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
- DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.
Fordon
- Karossidor och ramar
- Avplockning
- Dörr på/av ergonomiska verktyg
- Montering av gastankar
- Montering av glas
- Överföring mellan pressar
Generell
Material
Polyuretan (PU)
Characteristics
Oljig plåt
Sugkoppsmodell
BFF
Volym
10 cm³
Vikt
20 - 34 g
Fäste
Kopplingsval
Inget val
Storlek på fäste
3/8"
Stil på fäste
Invändig
Typ av fäste
NPT-gänga
Dimension
Höjd
32.2 mm
Yttre diameter, aktiverad
45.8 mm
Yttre diameter, min.
45 mm
Prestanda - lyftkraft
BFF40P Dry metal sheet
60 -kPa
43 N
60 N
90 -kPa
56 N
81 N
Prestanda - lyftkraft
BFF40P Oily steel plate
60 -kPa
45 N
35 N
90 -kPa
60 N
45 N
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU55)
Färg
Orange
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
55 °Shore A
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF