Artikelnummer: 0200241
Varianter
Suction cup B10-2 Silicone FCM
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200241
- 9909606
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lätta föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan.
- Lämplig vid nivåanpassning.
Livsmedel och dryck
Förpackning
- Direktkontakt med livsmedel
Generell
Material
Silikon (SIL FDA) 60°
Characteristics
FDA EU-standard anpassad
Sugkoppsmodell
B
Volym
0.48 cm³
Vikt, min.
1 g
Fäste
Kopplingsval
Inget val
Storlek på fäste
Inget val
Stil på fäste
Ingen
Typ av fäste
Inget val
Dimension
Höjd
16.4 mm
Yttre diameter, aktiverad
12.5 mm
Yttre diameter, min.
11 mm
Prestanda - lyftkraft
B10-2
20 -kPa
1,5 N
1,77 N
60 -kPa
3,4 N
2,41 N
90 -kPa
4,9 N
2,82 N
Rubrik
Namn
Silicone (SIL FDA) 60° Shore
Färg
Transparent
Temperatur
−40 - 200 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF
PDF