Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp B110 Silikon FCM - 1
Artikelnummer: 0200246
Varianter

Sugkopp B110 Silikon FCM

Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp B110 Silikon FCM
    0200246
  • Suction cup B110 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter
    0200550
  • Sugkopp B110 Silikon FCM, G1/2" inv., med filternät
    0200551

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
  • Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
  • Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför