Artikelnummer: 0200405
Varianter
Suction cup B20 Silicone FCM
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200405
- 9909700
- 9909657
- 9909608
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
Livsmedel och dryck
Förpackning
- Direktkontakt med livsmedel
Generell
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
FDA EU-standard anpassad
Sugkoppsmodell
B
Volym
2.7 cm³
Vikt, min.
3.2 g
Fäste
Kopplingsval
Inget val
Storlek på fäste
Inget val
Stil på fäste
Ingen
Typ av fäste
Inget val
Dimension
Höjd
19 mm
Yttre diameter, aktiverad
26 mm
Yttre diameter, min.
22.2 mm
Prestanda - lyftkraft
B20
20 -kPa
5,9 N
2,9 N
60 -kPa
9,8 N
5,4 N
90 -kPa
14 N
8,22 N
Rubrik
Namn
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Färg
Transparent
Temperatur
−40 - 200 °C
Hårdhetsgrad
50 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF
PDF