Artikelnummer: 0200535
Varianter
B110-2 FCM
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200486
- 0200535
- 0200536
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.