Artikelnummer: 0200699
Varianter
Sugkopp BFF60P Polyuretan 55/60, G3/8" inv., 17 mm gänga
BFF-P är lämplig för oljiga ytor, ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation behövs, t.ex. i avstaplingsapplikationer. Det flata, inre stödet ger stabilitet v...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0118994
- 0118995
- 0121428
- 0122279
- 0124742
- 0200699
- 0206933
- 0206941
Funktioner
- Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Konstruktionen "BFF" är lämplig för ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
- Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
- DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.