Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp B15XP Polyuretan 30/60, M5 utv. - 1
Artikelnummer: 0204991
Varianter

Sugkopp B15XP Polyuretan 30/60, M5 utv.

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp B15XP Polyuretan 30/60, M5 utv.
    0204991
  • Sugkopp B15XP Polyuretan 60, M5 utv.
    0205171
  • Sugkopp B15XP Polyuretan 60
    0205172
  • Sugkopp B15XP Polyuretan 30/60
    0204992

Funktioner

  • Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
  • Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför