Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0205098
Varianter

Sugkopp B35XP Polyuretan 30/60, 1/8" NPSF Hona, med nätfilter

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0205191
  • 0205194
  • 0205195
  • 0205196
  • 0205197
  • 0205198
  • 0205098
  • 0205100
  • 0205105
  • 0205106
  • 0205107
  • 0205108
  • 0205192
  • 0205002

Funktioner

  • Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
  • Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför