Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp B25XP Polyuretan 60, 1/8" NPT Hane, med nätfilter - 1
Artikelnummer: 0205188
Varianter

Sugkopp B25XP Polyuretan 60, 1/8" NPT Hane, med nätfilter

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp B25XP Polyuretan 60, 1/8" NPT Hane, med nätfilter
    0205188
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 60, 5xM5 Hona
    0205189
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 60, G1/8" utv. / M5 Hona, med nätfilter
    0205190
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 30/60, G1/8" utv. / M5 Hona, med nätfilter
    0205097
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 30/60, 1/8" NPT Hane, med nätfilter
    0205095
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 30/60, 5xM5 Hona
    0205096
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 30/60, M5 Hona
    0204997
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 30/60, G1/8" Hane, med nätfilter
    0205050
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 60, G1/8" Hane, med nätfilter
    0205187
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 60, M5 Hona
    0205184
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 30/60
    0204998
  • Sugkopp B25XP Polyuretan 60
    0205185

Funktioner

  • Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
  • Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför