Artikelnummer: 0205189
Varianter
Sugkopp B25XP Polyuretan 60, 5xM5 Hona
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0205188
- 0205189
- 0205190
- 0205097
- 0205095
- 0205096
- 0204997
- 0205050
- 0205187
- 0205184
- 0204998
- 0205185
Funktioner
- Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
- Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.