Artikelnummer: 0205197
Varianter
Sugkopp B35XP Polyuretan 60, G3/8" Hane, med nätfilter
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0205191
- 0205194
- 0205195
- 0205196
- 0205197
- 0205198
- 0205098
- 0205100
- 0205105
- 0205106
- 0205107
- 0205108
- 0205192
- 0205002
Funktioner
- Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
- Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
- Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.