Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Sugkopp B52XP Polyuretan 60, G1/4"  Hane, med nätfilter - 1
Artikelnummer: 0205203
Varianter

Sugkopp B52XP Polyuretan 60, G1/4" Hane, med nätfilter

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp B52XP Polyuretan 60, G1/4"  Hane, med nätfilter
    0205203
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 60, 1/4" NPT Hane, med nätfilter
    0205204
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 60, G3/8"  Hane, med nätfilter
    0205205
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 60, 5x1/8" NPSF Hona
    0205207
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 30/60, 1/8" NPSF Hona, med nätfilter
    0205110
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 30/60, G1/8"  Hane, med nätfilter
    0205129
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 30/60, 1/4" NPT Hane, med nätfilter
    0205131
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 30/60, G3/8"  Hane, med nätfilter
    0205132
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 30/60, 3/8" NPT Hane, med nätfilter
    0205133
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 30/60, 5x1/8" NPSF Hona
    0205134
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 60, 3/8" NPT Hane, med nätfilter
    0205206
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 30/60
    0205007
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 60
    0205200
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 60, 1/8" NPSF Hona, med nätfilter
    0205199
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 60, G1/8"  Hane, med nätfilter
    0205202
  • Sugkopp B52XP Polyuretan 30/60, G1/4"  Hane, med nätfilter
    0205130

Funktioner

  • Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
  • Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför