Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0205207
Varianter

Sugkopp B52XP Polyuretan 60, 5x1/8" NPSF Hona

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0205203
  • 0205204
  • 0205205
  • 0205207
  • 0205110
  • 0205129
  • 0205131
  • 0205132
  • 0205133
  • 0205134
  • 0205206
  • 0205007
  • 0205200
  • 0205199
  • 0205202
  • 0205130

Funktioner

  • Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
  • Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför