Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0205868
Varianter

Sugkopp B75XP Polyuretan 30/60, 3/8" NPSF Hona

Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0205208
  • 0205212
  • 0205213
  • 0205214
  • 0205156
  • 0205010
  • 0205161
  • 0205162
  • 0205883
  • 0205209
  • 0205157
  • 0205868

Funktioner

  • Lämplig för begränsad nivåanpassning med god stabilitet.
  • Utmärkt grepprestanda på wellpapp och porösa eller läckande föremål som kartong, texturerade plastdetaljer och kompositmaterial (rå yta).
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka.
  • Materialet DURAFLEX® är avtrycksfritt.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför