Artikelnummer: 0206527
Varianter
Suction cup BFFT70P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female, with mesh filter
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0206525
- 0206526
- 0206527
- 0206528
- 0206529
- 0206792
- 0207699
- 0209191
- 0207667
Funktioner
- Specialdesignade friktionskoppar för tunna (0,6-0,8 mm) oljiga metallytor, som till exempel yttre bildelar i en pressformingsprocesser.
- Hållbart material, normalt slitage på friktionskoppen kommer inte att påverka den långsiktiga grepprestandan.
- Inre friktionsmönster ger ytterligare grepprestanda, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 3-5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna, men också ett bra val för torra metallplåtar.
- "BFFT""-designen är lämplig för tunna, flata eller ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
- Det flata inre stödet, i dubbel hårdhet, ger stabilitet och bra grepp vid rörelse i samtliga riktningar.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.
Fordon
- Karossidor och ramar
- Avplockning
- Dörr på/av ergonomiska verktyg
- Montering av gastankar
- Montering av glas
- Överföring mellan pressar
Generell
Material
Polyuretan (PU)
Characteristics
Oljig plåt
Sugkoppsmodell
BFFT
Volym
36.4 cm³
Vikt, min.
69.5 g
Fäste
Kopplingsval
Filternät
Storlek på fäste
3/8"
Stil på fäste
Invändig
Typ av fäste
G-gänga
Dimension
Höjd
41.7 mm
Yttre diameter, aktiverad
75 mm
Yttre diameter, min.
73 mm
Prestanda - lyftkraft
BFFT70P Dry metal sheet
60 -kPa
164 N
69 N
90 -kPa
182 N
88 N
Prestanda - lyftkraft
BFFT70P Oily metal sheet
60 -kPa
131 N
46 N
90 -kPa
174 N
68 N
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU30)
Färg
Yellow
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
30 °Shore A
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
Orange
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF