Artikelnummer: 0206792
Varianter
Sugkopp BFFT70P Polyuretan 60/60/30, G1/4" inv., med nätfilter
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0206525
- 0206526
- 0206527
- 0206528
- 0206529
- 0206792
- 0207699
- 0209191
- 0207667
Funktioner
- Specialdesignade friktionskoppar för tunna (0,6-0,8 mm) oljiga metallytor, som till exempel yttre bildelar i en pressformingsprocesser.
- Hållbart material, normalt slitage på friktionskoppen kommer inte att påverka den långsiktiga grepprestandan.
- Inre friktionsmönster ger ytterligare grepprestanda, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 3-5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna, men också ett bra val för torra metallplåtar.
- "BFFT""-designen är lämplig för tunna, flata eller ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
- Det flata inre stödet, i dubbel hårdhet, ger stabilitet och bra grepp vid rörelse i samtliga riktningar.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.