Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8" NPT female with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0206881
Varianter

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8" NPT female with mesh filter

BFF-P är lämplig för oljiga ytor, ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation behövs, t.ex. i avstaplingsapplikationer. Det flata, inre stödet ger stabilitet v...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60. 3/8" NPT female with mesh filter
    0206881
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female with mesh filter
    0207211
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female plastic thread
    0207212
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" male, 1/8" NPSF female, with mesh filter
    0207213
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 T-slot with mesh filter
    0207214
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" female with mesh filter
    0207215
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 M10x1,5 male with mesh filter
    0207216
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
    0207217
  • Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" male with mesh filter
    0209103

Funktioner

  • Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
  • Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
  • Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
  • Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • Konstruktionen "BFF" är lämplig för ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
  • Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
  • DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför