Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0207212
Varianter

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G3/8" female plastic thread

BFF-P är lämplig för oljiga ytor, ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation behövs, t.ex. i avstaplingsapplikationer. Det flata, inre stödet ger stabilitet v...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0206881
  • 0207211
  • 0207212
  • 0207213
  • 0207214
  • 0207215
  • 0207216
  • 0207217
  • 0209103

Funktioner

  • Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
  • Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
  • Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
  • Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • Konstruktionen "BFF" är lämplig för ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
  • Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
  • DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.
0 produkt(er) har lagts till
Jämför