Artikelnummer: 0209101
Varianter
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G1/4" male with mesh filter
BFF-TP är lämplig för oljiga ytor, ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation behövs, t.ex. i avstaplingsapplikationer. Det flata, inre stödet ger stabilitet...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0206689
- 0206690
- 0206691
- 0206692
- 0206693
- 0206694
- 0207262
- 0207263
- 0209101
Funktioner
- Specialutvecklade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
- Normalt slitage på sugkopparna kommer inte att försämra friktionskraftens prestanda på lång sikt.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna.
- Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter; typiskt 2–4 gånger högre än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Konstruktionen "BFF" är lämplig för ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
- Det flata inre stödet ger ökad stabilitet vid rörelse i samtliga riktningar.
- DURAFLEX® sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.