Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0210585
Varianter

Suction cup BFFT120P Polyurethane 60/60/30, G1/4" male with mesh filter

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0210352
  • 0210580
  • 0210581
  • 0210582
  • 0210583
  • 0210584
  • 0210585
  • 0210586
  • 0210587

Funktioner

  • Specialdesignade friktionskoppar för tunna (0,6-0,8 mm) oljiga metallytor, som till exempel yttre bildelar i en pressformingsprocesser.
  • Hållbart material, normalt slitage på friktionskoppen kommer inte att påverka den långsiktiga grepprestandan.
  • Inre friktionsmönster ger ytterligare grepprestanda, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 3-5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna, men också ett bra val för torra metallplåtar.
  • "BFFT""-designen är lämplig för tunna, flata eller ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
  • Det flata inre stödet, i dubbel hårdhet, ger stabilitet och bra grepp vid rörelse i samtliga riktningar.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till