Artikelnummer: 0222784
Varianter
Suction cup BFFT80P-2 Polyurethane 60/60/30 G1/4" male with mesh filter
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0222778
- 0222779
- 0222780
- 0222781
- 0222782
- 0222783
- 0222784
- 0222785
- 0222786
- 0230286
Funktioner
- BFFT80P-2 är en förbättrad version med en något stadigare bälg som ger högre fasthållningskraft, större motstånd mot skjuvkrafter och höghastighetstillämpningar.
- Specialdesignade friktionskoppar för tunna (0,6-0,8 mm) oljiga metallytor, som till exempel yttre bildelar i en pressformingsprocesser.
- Inre friktionsmönster ger ytterligare grepprestanda, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 3-5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- "BFFT"-designen är lämplig för tunna, flata eller ojämna/välvda ytor eller om nivåkompensation är nödvändig, exempelvis i avstaplingsapplikationer.
- Det flata inre stödet, i dubbel hårdhet, ger stabilitet och bra grepp vid rörelse i samtliga riktningar.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.