Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0241406
Varianter

B200P Sugkopp i polyuretan 30/60 med G 1/2" inv.

Piabs B200P 30/60 sugkoppar av polyuretan med G 1/2” invändiga kopplingar ger ett stadigt och säkert grepp.Kombinerade i en lyftanordning är de idealiska för ha...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0241408
  • 0241406

Funktioner

  • Pålitlig hantering av svåra föremål, t.ex. ojämna och porösa ytor som trä eller kartong etc., särskilt med de tvåfärgade sugkopparna där de hårdare bälgarna ger stabilitet medan de mjuka och flexibla läpparna säkerställer full täckning av sådana ytor (endast på 30/60 shore-version).
  • Oförstörda ytor tack vare de markeringsfria egenskaperna hos DURAFLEX®-materialet med 60 shore-läppar, dvs. enfärgad yta på släta ytor som glas eller belagda material (endast på 60/60 shore-version).
  • Tillåter rörelser i alla riktningar tack vare DURAFLEX®-materialets säkra grepp.
  • Stabila processer med integrerad aluminiumplatta som ger styvhet för att undvika böjningskrafter som påverkar fästena.
  • Möjliggör hantering av delar med olika höjder tack vare nivåjusteringsmöjligheter om flera sugkoppar kombineras i ett gripdon.
  • Lågt antal driftstopp tack vare den höga slitstyrkan och det hållbara elastiska minnet i DURAFLEX®-materialet.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför