Artikelnummer: 3250069
Varianter
Sugkopp B15MF Termoplastisk polyuretan, M5 utv.
The same applications as for short bellows. Also suitable for smooth objects requiring a very clean surface. Only light weight objects should be handled when th...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 3150264
- 3250069
Funktioner
- Sugkopp i TPU, ett avtrycksfritt material som inte efterlämnar spår.
- Lämplig vid nivåanpassning.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lätta föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan.