Artikelnummer: 9909604
Varianter
Sugkopp B5 Silikon FCM, M5 utv.
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200277
- 9909604
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lätta föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan.
- Lämplig vid nivåanpassning.