![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/440_67533.jpg?ref=229D768A12)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/3517_9909700.jpg?ref=AEA3BE3363)
Artikelnummer: 9909700
Varianter
Sugkopp B20 Silikon FCM, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200405
- 9909700
- 9909657
- 9909608
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.