Artikelnummer: 9909709
Varianter
Sugkopp B50 Silikon FCM, 1/8" NPSF inv., med filternät
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200409
- 9909614
- 9909664
- 9909709
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.