![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/67527.jpg?ref=BB6A75EE75)
Artikelnummer: S.B90FCM
Suction cup B90 FCM
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.
Livsmedel och dryck
Förpackning
- Direktkontakt med livsmedel
Generell
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
FDA EU-standard anpassad
Sugkoppsmodell
B
Dimension
Outer diameter, min.
90 mm
Material
Namn
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Färg
Transparent
Temperatur
-40 - 392 °F
Hårdhetsgrad
50 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
++
Koncentrerade syror
-
Etanol
n/a
Hydrolys
+
Metanol
n/a
Olja
-
Oxidering
+++
Bensin
-
Nötning
++
+++
Certifikat
PDF
PDF