Artikelnummer: S.BFCM
Konfigurera dina bälgsugkoppar för livsmedelskontakt (FDA & EU), ej detekterbar
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Materialet som används är silikon
- Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004.
- De flesta av sugkopparna är transparenta utan tillsats av pigment.
- Koppar finns i format från 5 mm till 150 mm.