Artikelnummer: S.BMF
Suction cup B Mark free
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Fordon
- Montering av glas
Glas
Metallplåt
Generell
Material
TPE
Sugkoppsmodell
B
Dimension
Outer diameter, min.
15;20;30;40;50 mm
Rubrik
Namn
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Färg
WhiteTransparent
Temperatur
−20 - 80 °C
Hårdhetsgrad
81 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Certifikat
PDF
PDF