Artikelnummer: S.BXP
BXP
BXP (antingen BX_P eller B_XP) är ett sortiment av modulära sugkoppar, utformade för säker hantering av porösa material och säker nivåjustering. Kopparna finns...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Helt modulära sugkoppar, bälgar, fästen och tillbehör. Välj ”B-number-XP” för 1,5 bälgar (standard) och ”BX-number-P” för 2,5 bälgar.
- Tätningsläppar finns i flera hårdheter för maximal anpassning.
- Toppprestanda på ojämna och porösa ytor och material som kartong.
- Sugkopparna tillverkas av DURAFLEX®, ett material som erbjuder elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan.
- DURAFLEX® är märkesfritt, vilket garanterar att alla lyfta föremål lämnas oskadda.
Fordon
Livsmedel och dryck
Logistik, distribution och ordereffektuering
- Lådor och behållare
- Sortering och singulering/pakethantering
Förpackning
- Lådor och behållare
- Matning och sortering av kort/lock
- Resning och stängning av kartonger och lådor
Plast
Generell
Material
Polyuretan (PU)
Sugkoppsmodell
B-XP , BX-P
Dimension
Outer diameter, min.
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110 mm
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Rubrik
Namn
Polyurethane (PU30)
Färg
Yellow
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
30 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Certifikat
PDF