Artikelnummer: S.BXP ESD
BXP ESD
BXP ESD (antingen BX_P eller B_XP) erbjuder modularitet och hållbarhet hos BXP-sugkoppar men är tillverkade av material som avleder statisk elektricitet. Detta...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Bedöms av oberoende testinstitut i enlighet med industristandarden IEC 61340-2-3:2016.
- Ytmotståndsintervall från punkt till jord på 10^6 till 10^9 Ω (Ohm) för att säkerställa säkerhet och integritet för batterier, bränsleceller och elektroniska komponenter under hantering.
- Tillverkat av ESD DURAFLEX®, som kombinerar gummits elasticitet och slitstyrka och säkerhet från halvledande polyuretan.
- Helt modulära sugkoppar, bälgar, fästen och tillbehör. Placera X för att specificera önskad bälginställning: ”B-storlek-XP” för 1,5 bälgar (standard) och ”BX-storlek-P” för 2,5 bälgar.
- Tätningsläppar finns i flera hårdheter för optimerat grepp.
- Alla BXP ESD-koppar använder ledande fästen för effektiv avledning av statisk elektricitet.