Artikelnummer: 0206546
Varianter
Sugkopp DCF110P Polyuretan 60, G3/8" utv., 1/8" NPSF inv., med nätfilter
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0206545
- 0206546
- 0206547
- 0206548
- 0206549
- 0206796
- 0209187
- 0207680
- 0207660
Funktioner
- "Specialdesignade friktionskoppar för välvda eller flata, oljiga ytor som bl.a. förekommer vid hantering av plåt i metallformningsprocesser.
- Hållbart material, normalt slitage på friktionskoppen kommer inte att påverka den långsiktiga skjuvkraftsprestandan.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna, men också ett bra val för torra metallplåtar.
- Inre friktionsmönster ger ytterligare grepprestanda, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 3-5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Tunnt utförande som enkelt följer konvexa eller konkava ytor. Den tunna och böjliga designen i kombination med ett speciellt inre friktionsmömster maximerar grepprestandan.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.