Artikelnummer: 0210491
Varianter
Suction cup DCF52P Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0210491
- 0210604
- 0210605
- 0210606
- 0210607
- 0210608
- 0210609
- 0210610
- 0210611
Funktioner
- "Specialdesignade friktionskoppar för välvda eller flata, oljiga ytor som bl.a. förekommer vid hantering av plåt i metallformningsprocesser.
- Hållbart material, normalt slitage på friktionskoppen kommer inte att påverka den långsiktiga skjuvkraftsprestandan.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna, men också ett bra val för torra metallplåtar.
- Inre friktionsmönster ger ytterligare grepprestanda, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 3-5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Tunnt utförande som enkelt följer konvexa eller konkava ytor. Den tunna och böjliga designen i kombination med ett speciellt inre friktionsmömster maximerar grepprestandan.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.