![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0210590.jpg?ref=EE542FD6DB)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0210595.jpg?ref=5134E484BE)
Artikelnummer: 0210595
9 Varianter
Suction cup DCF30P Polyurethane 60, T-slot
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0210171
- 0210588
- 0210589
- 0210590
- 0210591
- 0210592
- 0210593
- 0210594
- 0210595
Funktioner
- "Specialdesignade friktionskoppar för välvda eller flata, oljiga ytor som bl.a. förekommer vid hantering av plåt i metallformningsprocesser.
- Hållbart material, normalt slitage på friktionskoppen kommer inte att påverka den långsiktiga skjuvkraftsprestandan.
- Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna, men också ett bra val för torra metallplåtar.
- Inre friktionsmönster ger ytterligare grepprestanda, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 3-5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
- Tunnt utförande som enkelt följer konvexa eller konkava ytor. Den tunna och böjliga designen i kombination med ett speciellt inre friktionsmömster maximerar grepprestandan.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.
Fordon
- Karossidor och ramar
- Dörr på/av ergonomiska verktyg
- Montering av gastankar
- Montering av glas
Generell
Material
Polyuretan (PU)
Characteristics
Oljig plåt
Sugkoppsmodell
DCF
Volym
1.6067 cm³
Vikt, min.
24.9 g
Fäste
Material
Al
Stil på fäste
T-slot
Dimension
Höjd
21.3 mm
Höjd 2 (Actuated)
17.5 mm
Yttre diameter, aktiverad
32 mm
Yttre diameter, min.
30 mm
Prestanda - lyftkraft
DCF30 Dry metal sheet
60 -kPa
30 N
17 N
90 -kPa
41 N
27 N
Prestanda - lyftkraft
DCF30 Oily metal sheet
60 -kPa
26 N
12 N
90 -kPa
35 N
17 N
Material
Namn
Polyurethane (PU60)
Färg
Orange
Temperatur
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
n/a
Koncentrerade syror
Etanol
Hydrolys
Metanol
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
PDF
Vita papper
PDF